DDB6U180N16RRP_B37
综述
eupec™EconoBRIDGE™ - 采用EconoPACK™2 外壳的1600V 二极管桥接模块 ,采用 IGBT4 制动斩波器、特殊固定、预涂热界面材料和 PressFIT 压接技术,实现更紧凑的转换器设计。
特征描述
- Tvj op = 150°C
- 低热阻 Al(2)O(3)基板
- 高功率密度
- 高机械可靠性
- 绝缘基板
- PressFIT 压接技术
- 预涂热界面材料
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型设计
- 标准外壳
潜在应用
图表
视频
支持