DDB6U50N16W1RP 1600 V, 50 A EasyBRIDGE Diode Module
综述
EasyBRIDGE 1 1600 V, 50 A Diode Bridge module with 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 Brake Chopper, solder pins and pre-applied Thermal Interface Material.
The DDB6U50N16W1RP offers a great choice and flexibility for the customer.
特征描述
- 1600 V整流二极管
- 斩波器:IGBT和二极管基于最新的微沟槽技术
- 针对驱动应用进行了优化
- 12 mm高的完整产品组合
优势
- 平台化设计
- 功率扩展
- 降低系统成本
- 降低系统复杂性
图表
支持