AIDK16S65C5
综述
第五代 CoolSiC™ 车规级肖特基二极管—代表英飞凌在碳化硅肖特基势垒二极管方面的领先技术
由于采用紧凑型设计和基于薄晶圆的术,得益于其热特性和低品质因数 (Qc x Vf),该产品系列在所有负载条件下均具有更高的效率 该产品系列进一步完善了英飞凌 IGBT 和 CoolMOS™ 产品组合,确保满足 650V 电压等级中最严格的应用需求。
特征描述
- 革命性的半导体材料——碳化硅
- 基准切换行为
- 无反向恢复/无正向恢复
- 与温度无关的开关行为
- 高浪涌电流能力
- 无铅电镀; 符合 RoHS 标准
- 结温范围为 -40°C 至 175°C
- 系统效率优于硅二极管
- 由于冷却要求降低,节省系统成本/尺寸
- 实现更高频率/更高功率密度的解决方案
- 由于工作温度更低,系统可靠性更高
- 降低的EMI
潜在应用
- 牵引逆变器
- 升压器/DCDC 转换器
- 车载充电器/PFC
支持