IDH06SG60C
综述
英飞凌 CoolSiC™ 肖特基二极管 600V G3 在任意指定额定电流下均具有行业极低器件电容,进一步增强整个系统效率,特别是较高开关频率和低负载工况。第 3 代产品与代 2 代产品基于相同技术平台,在封装级别引进所谓的扩散焊接。
特征描述
- 基准开关行为
- 无反向恢复电荷
- 与温度无关的开关行为
- 高工作温度 (T j max 175°C)
优势
- 与硅二极管相比,系统效率更高
- 降低冷却要求
- 支持更高频率/功率密度
- 工作温度更低,提高系统稳定性
- 降低电磁干扰
潜在应用
- 服务器
- 通信
- 太阳能
- 照明
- 计算机电源
- 交流-直流
视频
支持