Infineon® LTT Prime Disc
综述
光触发晶闸管
在不久的将来,计划建设高达1200万千瓦的高压直流输电系统。大功率晶闸管是这类前沿技术的关键部件。为减少高电位电子元件的数量,使用了直接光触发晶闸管(LTT)。这些LTT的优点是,很容易通过光纤链路隔离触发。
我们的Prime Disc系列采用集成式击穿二极管(BoD)、dv/dt保护和正向恢复保护(FRP),有助于简化现代高压直流输电(HVDC)变流器的设计。
产品
亮点
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner_Prime-Disc_1280x400px.jpg_1117862263.jpg)
BoD 保护 | dv/dt 保护 | 正向恢复保护 (FRP) |
在光触发晶闸管(LTT)中,通过调节中心pn结的曲率来集成BoD功能。在正向电压条件下,这种弯曲的pn结确保电场分布的全局最大值始终位于器件的中心。 因此,当施加的正向电压足够大时,从BOD开始电荷载流子倍增。通过利用多级栅极结构,产生的雪崩电流使晶闸管导通。这保证了每当外加电压水平超过集成BoD的击穿电压时,LTT都以安全方式接通。 |
dv/dt高的电压脉冲会产生容性电流。如果这个电流足够大,则常规的电触发晶闸管会在阴极区域的某处导通。这种意外导通过程通常会破坏晶闸管。我们的LTT是这样设计的:最靠中心的放大栅极具有dv/dt最敏感区。 这基本上是通过局部调整p基极的薄层电阻来实现的。因此,每当向LTT施加dv/dt值超过指定dv/dt性能的电压脉冲时,集成的dv/dt保护功能就会通过多级栅极区域触发LTT。 |
全新FRP概念基于附加的周期性光脉冲,该脉冲在电流消失后的某个时间施加于光触发晶闸管。保护光脉冲不仅按需产生,而且始终在整个工作期间产生。它在光门极中产生载流子,具有较长使用寿命,只有在发生故障浪涌正向阻断电压脉冲时,才安全导通晶闸管。 |
![Light Triggered Thyristor 6 zoll with integrated protection functions](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/LTT_6_Zoll_mit_LWL.jpg_148935309.jpg)
光触发晶闸管集成诸多保护功能
- 集成过电压保护功能,通过击穿二极管(BOD)实现
- dv/dt保护功能
- 通过额外的光脉冲实现新的正向恢复保护(FRP)
![HVDC Quality performance](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/ifbip-hvdc_quality-performance-450x337px.jpg_920075344.jpg)
出色的品质与性能
- 超过75个高压直流输电项目是在极端条件下安装的,从炎热的中东到极地环境。
- 我们为15个高压直流输电项目提供服务,水电输电功率近5000万千瓦。
- 我们为8个高压直流输电海上风电项目提供服务,输电功率超过500万千瓦。
- 由于采用坚固耐用的设计和出色的生产工艺,用于高压直流输电(HVDC)应用的英飞凌器件具备最高品质与可靠性。
![Product pictrue for LTTs](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Light-Triggered-Thyristors_450x3772.jpg_182182065.jpg)
如果您对我们的光触发晶闸管有任何疑问,或者需要了解更多的技术信息,请留言,我们将在24小时内与您联系。
支持