IDB30E120
综述
采用真D2PAK TO-263封装的1200 V硅功率二极管
特征描述
- 极低的 V F 值
- 市面上最软的二极管
- T j(max) of 150°C
- 质量符合 JEDEC 标准
- 封装温度更低,效率更高
- 优化电磁干扰行为
- 成本和性能之间实现出色平衡
- 低通态损耗
- 容易并联
支持
采用真D2PAK TO-263封装的1200 V硅功率二极管
特征描述