Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 硅二极管 IDP15E65D1 IDP15E65D1 综述 采用TO-220 真2pin封装的650 V硅功率二极管 Rapid 1 650 V 开关, 15 A 发射极控制 硅功率二极管 具有 TO-220 real2pin 封装,十分适合PFC拓扑,通常应用于家用空调,洗碗机等大型家电中。 特征描述 1.35 V 温度稳定正向电压(VF) 极高柔软度—实现最终柔软度和低 EMI 滤波的因素 极低的 Irrm 可在升压开关上提供低开通损耗 适合开关频率在 18 kHz 到 40 kHz之间的应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系