Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 硅二极管 IDP40E65D2 IDP40E65D2 综述 采用TO-220 真2pin封装的650 V硅功率二极管 Rapid 2 650 V 开关, 40 A 发射极控制 硅功率二极管具有 TO-220 real2pin 封装,专为开关频率在40 kHz 到 100 kHz之间的应用而设计。 特征描述 最低反向恢复电荷(Qrr):BiC性能的正向电压(VF)比 低反向恢复时间 (trr) 极低的 Irrm 可在升压开关上提供极低开通损耗 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系