Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 硅二极管 IDV08E65D2 IDV08E65D2 综述 Rapid 2 650 V 开关, 8 A 发射控制硅功率二极管具有 TO-220 FullPAK 封装,专为开关频率在40 kHz 到 100 kHz之间的应用而设计。 特征描述 极低反向恢复电荷(Qrr):BiC性能的正向电压(VF)比 低反向恢复时间 (trr) 极低的 Irrm 可在升压开关上提供极低开通损耗 潜在应用 通信 服务器 计算机电源 不间断电源(UPS) 焊接 适配器 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系