IDWD20E65E7 采用TO-247-2 2引脚封装的650 V硅功率二极管
综述
这款650 V、20 A软开关发射极控制EC7硅二极管采用TO-247-2 2引脚封装,具有更好的软度、防潮性和可靠性,适用于工业和家用电器应用。
特征描述
- 正向电压(VF)低,温度稳定性好
- 软度高,恢复速度快
- 低反向恢复电流(Irrm)
- 符合JEDEC标准的HV-H3TRB要求
- 抗宇宙射线的能力
- 最高结温:175°C
- 符合JEDEC标准
优势
- 高效率系统
- 高系统输出功率
- 更佳的性能
- 防潮性
![650 V EC7 diode in TO-247-2 package](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT-discretes/With-anti-parallel-diode/product_image/TO-247-2_650V_EC7_diode.png_148935309.png)
图表
支持