IDWD75E120D7 采用TO-247-2 2引脚封装的1200 V和75 A二极管
综述
1200 V和75 A 发射极控制 EC7硅二极管,软开关特性,采用TO-247-2 2引脚封装
特征描述
- 低正向电压(VF)
- 软特性快恢复
- 低反向恢复电荷
- HV-H3TRB试验符合JEDEC标准
- 最高工作结温Tvjmax = 175°C
- 通过JEDEC标准
优势
- 最高效率
- 最高系统输出功率
- 优化性能
- 高抗湿性
图表
支持