LASER DIODE SPL-PL90 A
综述
激光二极管适用于光触发晶闸管 (LTT)。这些陶瓷盘通过使用激光二极管和光纤提供了一种简单的触发方式,以避免负载和触发单元之间的绝缘问题。激光二极管适用于 T533N 型晶闸管与 LIGHT FIBER LWL R10-LR50 的结合,以及适用于 T1503N(H)、T2563N(H) 和 T4003N(H) 型晶闸管与 LIGHT FIBER LWL R10-LR87 的结合。
特征描述
- 波长:905nm
- 工作温度:-40 ..+85°C
- 存储温度:-40 ..+100°C
图表
支持