LIGHT FIBER LWL R10-LR50
综述
光纤维适用于光触发晶闸管 (LTT)。这些陶瓷盘通过使用激光二极管和光纤提供了一种简单的触发方式,以避免负载和触发单元之间的绝缘问题。光纤维适合用于 T533N 型晶闸管与激光二极管 LASERDI SPL-PL90的结合。
特征描述
- 单晶玻璃纤维 200μm
- 350N/mm2 的拉力预测试
- 兼容激光二极管 SPL PL90
图表
支持