LIGHT FIBER LWL R10-LR87
综述
光纤维适用于光触发晶闸管 (LTT)。这些陶瓷盘通过使用激光二极管和光纤提供了一种简单的触发方式,以避免负载和触发单元之间的绝缘问题。光纤维适合用于 T1503N(H)、T256N(H) 和 T4003N(H) 型晶闸管与激光二极管 LASERDI SPL-PL90的结合。
特征描述
- 长度:3000mm
- 单晶玻璃纤维 200μm
- 350N/mm 2 的拉力预测试
- 激光二极管 SPL PL90 兼容
图表
支持