D1600U45X122
综述
4500V IGCT/IGBT – 续流二极管
IGBT 的超软续流二极管以现有的 IGCT 续流二极管系列为基础。这些二极管非常适合现代 IGBT 应用,如 HVDC 电压源转换器和中压驱动器。
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 高外壳非破裂电流
- 高关断 di/dt 时的软关断行为
优势
- 提高关断能力,可达5 kA /μs
- 80kA@10ms的极端过流能力提高了系统的鲁棒性
- 堆栈设计节省50%的时间
极高的浪涌电流性能和高关断能力,可实现高效可靠的转换器设计。提供 3”, 3.5”和 5”选项。了解更多。
图表
支持