Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 片式晶闸管/二极管 片式二极管 Rectifier Diodes D1721NH90T D1721NH90T 综述 D1721NH Ringback 二极管盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 120mm,高度 26mm,用于电压源转换器 。 特征描述 在较宽的温度范围内具有 50/60Hz 的完全阻断能力 高直流电压阻断稳定性 高冲击电流能力 高外壳非破裂电流 具有高稳健性 高可靠性 高关断 di/dt 时,软关断行为 优势 可靠性高,可以大幅度地减少维护并减少停机 通过串联和并联的特殊设计,轻松实现系统功率调节 潜在应用 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系