T1400N16H75 VT 1600 V 相位控制晶闸管(圆盘式)
综述
1600 V/1400 A 相位控制晶闸管:直径75 mm,高度26 mm,陶瓷封装,采用AMPT技术。
特征描述
- 先进的中等功率技术(AMPT)
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高导通电流上升率
- 高电压上升率
优势
- 高可靠性使得维护需求最低且停工减少
- 通过串联和并联的特殊设计,轻松实现系统功率扩展
- 高过载能力使得无熔丝设计成为可能
图表
支持