T2180N18TOF VT
综述
1800 V 相位控制晶闸管盘
Phase Control Thyristor 1800 V, 2180 A with 100 mm diameter and a height of 26 mm assembled in high reliable, robust and hermetic sealed ceramic housings. The T2600N prime disc is specially optimized for UPS-Bypass applications and offers the highest current capability in the market.
The T2600N18TOF prime disc is specially optimized for UPS-Bypass applications and offers the highest current capability in the market.
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 高开启 di/dt 功能
- 高 dv/dt 功能
优势
- 可靠性高,可以大幅度地减少维护并减少停机
- 通过串联和并联的特殊设计,轻松实现系统功率调节
- 由于高过载能力,可实现无熔丝设计
此盘可以与我们的GATELEAD 高功率产品结合使用
图表
支持