T2563N80TOH PR
综述
T2563N 光触发晶闸管盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 172mm,高度 40mm。
特征描述
- 直接光触发晶闸管,具有集成保护功能
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 高性能 di/dt
根据要求,我们为您的光触发晶闸管提供合适的激光二极管 (LASER DIODE SPL-PL90 A) 和光纤电缆 (LIGHT FIBER LWL R10-LR87)。
图表
支持