T2600N16TOF VT
综述
1600 V 相位控制平板晶闸管
直径100 mm、高度26 mm的1600 V、2610 A 相位控制晶闸管,采用高度可靠、坚固且密封式的陶瓷封装。该T2600N Prime Disc专为UPS-旁路应用而优化,电流能力为市场最高水平。
特征描述
- 涵盖全温度范围的50/60 Hz全面阻断能力
- 高直流阻断稳定性
- 高浪涌电流能力
- 最高结温达到135℃
优势
- 由于可靠性高,维护减少,停工减少
- 特殊的便于并联设计使得系统功率扩展更容易
- 失效短路特性让无熔断器设计成为可能
- 电流能力为市场最高水平
此盘可以与我们的GATELEAD 高功率产品结合使用
图表
支持