T533N80TOH PR
综述
T533N 光触发晶闸管盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 76mm,高度 35mm。
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高外壳非破裂电流
- 高开启 di/dt 功能
- 高冲击电流能力
- 高 di/dt 功能
- 高 dv/dt 功能
优势
- 由于使用更少电子部件,具有更高的系统成本竞争力
- 减少栅极装置开发的工作量和成本
- 通过使用光纤实现轻松触发,避免负载和负载装置之间的绝缘问题
- 经实践验证的可靠性,可以最大限度地减少维护并减少停机
- 由于使用光触发装置,因此没有电磁干扰问题
根据要求,我们为您的光触发晶闸管提供合适的激光二极管 (LASER DIODE SPL-PL90 A) 和光纤电缆 (LIGHT FIBER LWL R10-LR50)。
图表
支持