46DN06B02
综述
600 V 无封装焊接用二极管
600 V、8040 A 46 mm无封装焊接用二极管。该焊接用二极管的损耗获得改进,专为中频电阻焊机和大电流整流器应用而设计。导通电压低,使它能够持续通过比现有型号46DN06更大的、约8040 A的极大正向电流。
46DN06B02非常紧凑,直径46 mm,高度4 mm。
特征描述
- 正向电流最大达到8 kA
- 低损耗
- 最高可靠性
- 一流的功率循环能力
图表
支持