Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 晶闸管/二极管模块 DD180N16S DD180N16S 综述 采用焊接工艺的34 mm整流二极管模块(1600 V) 整流二极管34 mm Eco Block 1600 V, 174 A模块,采用焊接工艺。这是第二代焊接模块产品,增大了34mm封装的电流额定值。 如果需要其他功能或更高性能,请了解压接工艺系列模块产品 。 特征描述 工业标准封装 带绝缘基板 优势 高性价比产品,提升客户产品竞争力 生产过程100% X射线品质监控,实现可预测的高性能并延长使用寿命 坚固的基板,安装快速简便 提供完备全系列的模块技术组合,用户获得一站式服务 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系