DD180N22S
综述
采用焊接工艺的34 mm、2200 V整流二极管模块
34 mm、2200 V、174 A Eco Block整流二极管模块采用焊接工艺。这是电流额定值升级后的第二代产品。如果您需要其他功能或更高性能,请使用压接工艺。
特征描述
- 工业标准封装
- 带绝缘基板
优势
- 高性价比产品,提升客户产品竞争力
- 生产过程100% X射线品质监控,实现可预测的高性能并延长使用寿命
- 坚固的基板,安装快速简便
- 提供完备全系列的模块技术组合,用户获得一站式服务
图表
支持