ETD630N16P60
综述
采用压接技术的60 mm 1600 V晶闸管/二极管模块
ETD630N16P60是采用压接技术的1600 V, 635 A 60 mm Eco Block相位控制模块,对我们的压接技术进行了彻底的重新设计。假如您需要更高的性能,请选择TD820N16KOF。
特征描述
- 对久经考验的传统压接技术进行了彻底的全新设计
- 保留了“短路导通”能力
- 一流的直流阻断能力
- 更高的工作温度
- 标准尺寸规格
优势
- 具备非常高的性价比
- 减少故障和系统成本
- 使用寿命期间性能可预测
- 使用纤薄、可持续且环保的材料
- 适用于安全应用领域
- 易于安装,迅速替换,加快客户新品上市时间
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
图表
支持