GATELEAD PB20 G1K1
综述
栅极引线 适用于带宽度为 20mm 的基板的 Power Block 晶闸管模块
特征描述
- 引线材料:AWG20 KK、ACu = 0.52mm²、HEW-FEP-单芯 (19x32) 引线扭转在套筒内
- 套筒材料:PTFE AWG6,直径 = 4.12mm
- 插头:2.8 x 0.8 插头 DIN 46330-gal.Sn-Bd(卷曲)
图表
支持