Infineon® Prime Block
综述
专为实现高性能而设计
要实现最高性能或当所需电流超过 600 A 且模块并联不可行时,我们设计了 Prime Line 60 mm 模块。这些模块的热阻经过优化,适用于更高的工作温度,其性能也超越当前极限。
因此,在相同的封装下实现了更高的功率密度和可靠性,从而进一步延长使用寿命。我们的压接模块与同类产品相比,通常能够提供较为出色的阻断稳定性。
全新 60 mm 模块对采用 390 A 50mm 焊接模块的Prime Line 系列进行了完善补充。通过对焊接过程进行 100% x 射线终端监控,不仅在 50 mm 封装中实现了极高的额定电流同时还实现了预期的高性能,为全新模块带来诸多优势。
产品
亮点
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Ifbip-Banner-Promopage-1280x400-primeblock.jpg_1117862263.jpg)
益处 | 应用 |
---|---|
|
支持