TD330N18AOF 采用押解技术的1800 V 50 mm晶闸管/二极管模块
综述
TT330N18AOF是一款1800 V、330 A、50 mm Power Block晶闸管/晶闸管电模块,采用隔离铜基板和压接技术,用于相位控制。另提供预涂热界面材料(TIM)版本。
特征描述
- 使用压接技术,提高了模块的可靠性
- 采用先进的中功率技术
- 出众的功率密度
- 在50 mm封装中,具有强大的浪涌电流承受能力
- 整个生命周期内的性能具有可预测性
优势
- 专为满足高过载要求而设计
- 在整个生命周期内,具有高直流阻断稳定性
- 具有高浪涌电流承受能力
- 一站式提供多种模块
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
支持