TD370N18KOF 50 mm和1800 V压接式晶闸管/二极管模块
综述
50 mm和1800 V/370 A Prime Block晶闸管/二极管模块,用于相位控制,采用压接技术。TD370N18KOF采用标准50 mm封装,可实现最高电流密度和最高浪涌电流。
特征描述
- 压接技术帮助实现高可靠性
- 先进中功率技术(AMPT)
- 行业标准封装
- 电绝缘铜基板
优势
- 最佳功率密度,Pin-to-pin兼容的50 mm封装,避免模块并联
- 标准50 mm封装,实现最高浪涌电流
- 整个生命周期内性能可预测
- 为安全应用设计
- 易于安装,更快上市
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
支持