TT570N18KOF
综述
1800 V 60 mm 压接式晶闸管/晶闸管模块
采用隔离式铜基板、用于相位控制的1800 V、570 A 60 mm Power Block压接式晶闸管/二极管模块。
特征描述
- 采用压接技术实现高可靠性
- 行业标准封装
- 电绝缘基板
- 失效短路特性
- 最高稳健性
优势
- 为满足高过载和功率循环需求而设计
- 持续全生命周期的高直流阻断稳定性
- 高浪涌电流能力,专为应对瞬时电网尖峰电流而设计
- 一站式供应品类齐全的Power block模块
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
支持