TT700N22KOF
综述
采用压接技术的2200 V、60 mm晶闸管/晶闸管模块
是采用压接技术的2200 V、700 A、60 mm Prime Block相位控制晶闸管/二极管模块,在标准的60 mm封装中具有业界最高的电流密度和浪涌电流。
特征描述
- 压接技术,高可靠性
- 工业标准封装
- 电气绝缘基板
优势
- 在引脚兼容的60 mm封装中,具有业界最高的功率密度,不需要并联方案即可实现单模块大电流输出
- 在标准的60 mm封装中,具有业界最高的浪涌电流
- 在使用寿命范围内,性能可靠
- 适合安全性要求高的应用
- 易于安装,缩短上市时间
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
支持