TT780N18KOF
综述
1800 V 60 mm 压接式晶闸管/晶闸管模块
用于相位控制的1800 V、780 A 60 mm Prime Block压接式晶闸管/晶闸管模块。TT780N18KOF采用标准的60 mm封装,具有最高电流密度和最高浪涌电流。
特征描述
- 采用压接技术实现高可靠性
- 行业标准封装
- 电绝缘基板
优势
- 采用引脚兼容的60 mm 封装,具有一流的功率密度,可避免模块并联
- 采用标准的60 mm 封装,达到最高浪涌电流能力
- 全生命周期的性能可预测
- 适合安全应用
- 易于组装,加快上市速度
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
支持