STT2200N16P55
综述
55 mm 晶闸管/晶闸管模块,1600 V,采用压接技术。
晶闸管/晶闸管,55mm 电源启动模块, 1600V,2200A,适用于压接技术的软启动应用。相比现有的软启动器解决方案,该设计概念的主要优点为超薄的封装(55mm),并具有 2200 A 启动电流,允许接触器兼容的设计(LxWxH 134x55x100 mm)。
特征描述
- 超薄封装
- 减少至必要元件
- 集成散热器和无导热脂
- 直接耦合到硅的热容量
- 双面冷却
优势
- 复杂性更小——一体适用
- 易于安装
- 加速产品上市
- 成本敏感型应用的出色功率价格比
图表
W1C
支持