凭借我们的综合解决方案转向更高功率等级
综述
用于最高3 MVA UPS旁路的全系列晶闸管产品
我们提供适用于UPS旁路的全系列晶闸管模块和平板封装产品(100 kVA- 3 MVA)。在较低功率范围(100 kVA – 800 kVA)通常是独立的模块,它们要么注重成本(Eco系列),要么带来业界最高功率密度(Prime系列)。
对于更高的功率要求,采用直径75/100/111 mm标准封装的双面冷却式平板封装器件具备一流的额定电流(Prime系列)。
产品
亮点
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/ifbip-banner-promopage-higher-level-1024x320.jpg_1101779331.jpg)
定制你的功率组件设计
对于希望从我们在散热器上安装平板封装器件的丰富经验中获益的客户,我们的功率组件部门给模块提供预装配的冷却组件,甚至可以提供带有风扇、保险丝和缓冲电路的全集成标准解决方案。
每个标准功率组件解决方案也可以定制,以便更好地实现客户的设计。通过对平板封装器件并联、配合使用水冷方式,这种定制的旁路解决方案(适用于数据中心)可以轻松达到6 MVA。
UPS用功率组件,最高500 V RMS | >1MVA UPS用功率组件,最高480 V RMS |
|
|
依托上述系列产品,我们能为您的电网侧逆变器、旁路系统和静态传输系统提供最佳解决方案
支持