GS61004B-TR CoolGaN™晶体管100 V ≤G2,具有极高的效率和可靠性
综述
GS61004B-TR 是一款增强型硅基氮化镓功率晶体管。 GaN 的特性可实现高电流、低损耗和高开关频率。 GS61004B-TR 是一款采用 GaNPX® 封装的底侧冷却晶体管,具有极低的结壳热阻,适用于 DCDC 转换器、电机驱动器、可再生能源系统和 D 类音频放大器等高功率应用。
特征描述
- 增强型 HEMT – 常闭
- 超快开关
- 无反向恢复电荷
- 具有反向导通能力
- 低栅极电荷、低输出电荷
- 卓越的换向强度
- 符合JEDEC标准(JESD47、JESD22)
- 底部冷却
- 零反向恢复损耗
- 源极检测焊盘可实现最佳栅极驱动
- 快速、可控的下降和上升时间
- 符合 RoHS 3(6+4) 标准
优势
- 提高系统效率
- 提高功率密度
- 减轻系统重量
- 实现更高的工作频率
- 节省系统成本
支持