IGLR60R190D1 英飞凌的CoolGaN™ 600 V GIT HEMT系列氮化镓增强型功率晶体管以快速的导通和关断速度 实现最低开关损耗。
综述
CoolGaN™ 600 V系列是根据全面的GaN定制资格认证,远远超过现有标准,使其成为最高应用可靠性的完美选择。凭借IGLR60R190D1 GaN功率晶体管,英飞凌提供了小尺寸SMD封装的CoolGaN™ GIT HEMT,非常适合需要无散热器的紧凑型应用。
ThinPAK 5x6封装是推荐用于低功率SMPS应用的无引线SMD封装。它的5x6mm²的小尺寸和只有1mm高度的低轮廓使其成为实现最高功率密度的完美选择。更小的封装尺寸与低寄生电感相结合,在设计中成为一种新的有效方式来减小系统体积。
特征描述
- 小尺寸无引线SMD封装的GaN HEMT
- CoolGaN™ 600 V系列,符合GaN特定的资格认证
优势
- 提高系统效率
- 提高功率密度
- 更高工作频率
- 减少系统成本
- 减少EMI
潜在应用
支持