1ED44176N01F
综述
25V 单通道低边栅极驱动器,集成了过流保护(OCP)、故障报告和使能功能
EiceDRIVERTM 25V 单通道低边非反向栅极驱动器,适用于 MOSFET 和 IGBT,采用小型 8 引脚 PG-DSO8 封装,典型拉电流为0.8 A,灌电流为1.75 A。
通常情况下,通过使用比较器和多个电阻器及电容器进行电流测量来实现过流保护。1ED44176N01F 通过集成比较器来节省成本和空间。新型低侧栅极驱动器采用了英飞凌专有的锁存免疫 CMOS 技术,可实现坚固的整体式构造,以及一流的故障报告精度,OCP 阈值容差为 +/- 5%。此外,通过将故障输出和使能功能组合到一个引脚中,英飞凌的 IC 技术可以实现小型 PG-DSO8 封装。
也提供: EVAL-1ED44176N01F
特征描述
- 0.5V 过流阈值,容差精确,为±5%
- 带有正电压输入的过流检测
- 单引脚,适用于故障输出和使能功能
- 可编程故障清除时间
- 欠压锁定
- CMOS 施密特触发输入
- 3.3V、5V 和15V 输入逻辑兼容
- 与输入同相输出
- 独立的逻辑接地和电源接地
- 2kV ESD HBM
优势
- 集成的过流保护、单引脚故障输出以及使能功能可以节省空间和成本
- OCP 阈值容差为±5%,可提供精确的检测
- 灵活的故障清除时间设置
- 欠压锁定可在低电源电压情况下提供保护
- 行业标准封装
图表
视频
培训
1ED4417x family of 25 V single-channel low-side gate drivers
![1ED4417x Family](/export/sites/default/media/eLearning/Industrial/gate_drivers/1ED4417x-family/1ED4417x-family.jpg_1778949874.jpg)
In this training, we will focus on our low-side gate driver family – 1ED4417x and on its target applications. With this information, you will be able to grow your businesses by winning new designs and customers.
支持