1EDI3023AS
综述
EiceDRIVER™ 1EDI3023AS 是车规级认证的单通道高压栅极驱动器,采用IGBT 技术进行了优化。
EiceDRIVER™ 1EDI3023AS 采用英飞凌强大的无磁芯变压器技术提供跨越隔离屏障的双向信号传输。
全面的安全功能和 ISO26262 合规性可在系统级别实现 ASIL D 等级。 随附的安全文件简化并加速了应用程序中的 FMEDA 分析。
紧凑的封装设计和高度的功能集成节省了宝贵的 PCB 空间和系统成本,而预配置的设置减少了设计工作量。
家族产品之间引脚兼容,从而可以轻松地在不同产品之间进行切换,并根据不同的应用需求快速调整 ECU(即 SiC MOSFET vs IGBT)。
特征描述
- 单通道隔离式 IGBT 驱动器
- 适用于高达 1200 V 的 IGBT
- 高达 150 V/ns 的高 CMTI
- 8 kV 基本绝缘,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 基本绝缘符合 UL 1577(待定)
- 轨到轨输出峰值电流最低值为12 A
- 传播延迟 60 ns(典型值)
- 典型值为10 A 的集成有源米勒钳位支持单极开关
- 集成的 12 位 ADC,用于直流链路测量
- 集成的安全特性支持ASIL B(D)等级:
- DESAT 和差分 OCP 保护
- 门级和输出级监控
- 击穿保护
- 主/辅电源监控
- 内部监控
- 使用占空比编码的 DATA 引脚进行高级驱动器诊断
- 绿色产品(符合 RoHS)
- AEC-Q100 合格
- 紧凑型 DSO-20 细间距封装
优势
- 产品使用方便(预配置设置,无需编程)
- 引脚兼容性使得可以轻松地在家族产品之间切换并根据不同的应用需求快速调整 ECU(如SiC MOSFET vs IGBT)
- 全面的安全功能和 ISO26262 合规性,使得可以在系统级别实现 ASIL D 等级。
- 随附安全文档简化并加速了应用程序中的 FMEDA 分析。
- 由于功能集成和紧凑的封装设计,减少了 BoM 和 PCB 空间
潜在应用
Explore our new family members
Product Variant | Driver Support | Short Circuit Protection | ADC | Output Stage Capability |
1EDI3025AS | IGBT | DESAT | Yes |
20A |
1EDI3026AS | IGBT | OCP | Yes, w/o current source |
20A |
1EDI3028AS | IGBT | DESAT | Yes |
15A |
1EDI3035AS | SiC MOSFET | DESAT | Yes |
20A |
1EDI3038AS | SiC MOSFET | DESAT | Yes |
15A |
图表
支持