1EDN7511B
综述
坚固,低温,快速,单通道低侧边4/8 A栅极驱动器IC
单通道MOSFET栅极驱动器IC是控制IC与功能强大的MOSFET和GaN开关器件之间的关键要素。栅极驱动器IC可实现系统级高效率,出色的功率密度和始终如一的系统稳健性。
1EDN 系列:快速,精确,强大且兼容
- 通过较短的5ns转换速率实现高效SMPS,具有±5ns传播延迟精度,可实现快速MOSFET和GaN开关
- 独立的拉/灌电流输出简化应用设计
- 工业标准封装和引脚输出便于系统设计升级
特征描述
1EDN 系列:耐用性和低功耗的新参照
- 在驱动脉冲变压器时,-10V 稳健性的控制和启用输入可提供至关重要的安全裕量
- 在驱动采用TO-220和TO-247封装的MOSFET时,5A反向输出电流稳健性消除了对肖特基开关二极管的需求
- 借助真正的轨到轨低阻抗输出级冷却驱动器IC
- 在启动期间和异常条件下,4V和8V UVLO(欠压锁定)选项可用于实现即时MOSFET保护
潜在应用
视频
质量
支持