1EDN7550U
综述
配备真正差分输入的单通道非隔离栅极驱动器 IC 系列
1EDN7550U 非隔离栅极驱动器 IC 采用超小型 TSNP 封装。该器件具备真正的差分输入,可为下列应用提供经济型高功率密度的解决方案:
- 带差分源极 MOSFET 的升压型 PFC
- 同步整流级
- 控制 IC 与栅极驱动器 IC 间的长间距设计
- 降压-升压转换器
- 低中压半桥器件
- 高功率密度的 48V 至 12V 中间总线转换器
特征描述
- 真正的差分输入,实现可配置共模稳健性
- 4A 拉电流
- 8A 灌电流
- 独立的拉/灌输出级
- 低阻值输出级
- 29ns 最小输入脉宽
- -7 ns/+10 ns 传播延迟精度
- 5A 反向输出电流稳健性
- 4V UVLO 型号
- TSNP-6 封装
优势
- 稳健
- 小型
- 灵活的 PCB 布局
- 高功率密度
- 上市快
视频
培训
质量
支持