具有保护功能的 25 V 低边栅极驱动器
综述
集成了过电流保护或故障报告功能的单通道低边栅极驱动器
适用于 IGBT 或 MOSFET 的 EiceDRIVER™ 25 V单通道低边非反相栅极驱动器 IC
1ED44176N01F、1ED44175N01B 和1ED44173N01B 配备了过电流保护 (OCP) 功能——该功能通常需要使用一个比较器和多个电阻器及电容器进行电流检测来实现。通过集成比较器,此系列栅极驱动器有助节省成本和板空间。此外,这些低边栅极驱动器利用了英飞凌专有的避免锁存的 CMOS 技术,形成了坚固的单片结构,同时实现了一流的故障报告精度,OCP 阈值容差为 +/-5%。此外,通过利用英飞凌的 IC 技术,这些栅极驱动器将故障输出和启用功能组合到单个引脚中,实现了小型 PG-SOT23 封装(1ED44176 为 DSO-8 封装)。
此系列还包括 1ED44171N01B——这是一款经济高效且简便易用的,具有启用和故障报告功能的驱动器。它与 IRS44273L 有相同管脚和可以用相同 PCB 的设计,两者可以互为替代。这款栅极驱动器支持单一供应商和双重采购战略,从而实现快速反应的供应灵活性。
产品
亮点
主要功能 | 系统优势 | 应用 |
|
|
功能比较
Part number | Package options | IO+/- [A] | UVLO [V] | VOCTH [mV] | ton/off [ns] | Ground pins | Enable input | Fault output | Programmable fault clear time |
1ED44171 | SOT23-5 | ±2.6 | 11.9 / 11.4 | 50 | COM | EN / FLT | |||
1ED44173 | SOT23-6 | ±2.6 | 8 / 7 | -250 | 34 | COM | EN / FLT | ||
1ED44175 | SOT23-6 | ±2.6 | 11.9 / 11.4 | -250 | 50 | COM | EN / FLT | ||
1ED44176 | DSO-8 | +0.8 / -1.75 | 11.9 / 11.4 | 500 | 50 | VSS / COM | EN / FLT | FLTC | |
IRS44273 | SOT23-5 | ±1.5 | 10.2 / 9.2 | 50 | COM |
低边驱动器
EiceDRIVER™ 低边栅极驱动器 IC 基于英飞凌的先进工艺,并利用了蕴含高压栅极驱动器稳健技术的低压电路。这些大电流栅极驱动器采用英飞凌世界级的制造技术,能够以工业标准的 DSO-8 封装和小尺寸 SOT23 及 WSON 封装,适用于高功率密度应用。
英飞凌提供全面的单低边和双低边栅极驱动器 IC 系列产品,客户可灵活选择输出电流、逻辑配置、封装和保护功能,例如,欠压锁定 (UVLO)、集成过电流保护 (OCP) 和真正差分输入 (TDI)。此外,英飞凌还可提供车规级低边栅极驱动器。
视频
培训
25 V 单通道低边栅极驱动器1ED4417x 系列 产品
在本次培训中,我们将重点介绍英飞凌 1ED4417x 系列低边栅极驱动器及其目标应用。
支持