2ED21064S06J
综述
采用DSO-14封装、集成自举二极管的650 V, 0.7 A高边和低边栅极驱动器
650 V高边和低边高速功率MOSFET和IGBT栅极驱动器,具有典型的0.29A拉电流、0.7A灌电流,采用DSO-14 封装。另外还提供更小巧的DSO-8 封装产品:2ED2106S06F。
它们基于英飞凌SOI工艺,拥有出色的耐用性和抗噪性,可耐受VS引脚上的负瞬态电压。该器件无寄生晶闸管结构,因此在所有温度和电压条件下都不存在寄生锁存效应。
特征描述
- 工作电压(VS节点)最大+ 650 V
- 100 V的负VS瞬态抗扰性
- 集成超快速、低电阻自举二极管,降低BOM成本
- 浮动沟道专为自举操作而设计
- 高压和低压引脚分开,以实现最大爬电距离和电气间隙
- 分离逻辑和电源接地,缩短栅极回路
- 针对两个沟道的独立欠压锁定(UVLO)
- 200纳秒传播延迟
- HIN、LIN逻辑输入
- 25 V最大供电电压
- VS引脚上逻辑操作电压达–11 V
- 输入端负电压容差为–5 V
- 浮动沟道可用于驱动N沟道MOSFET、SiC MOSFET或高边IGBT
优势
- 集成自举二极管(BSD)—节省空间、降低BOM成本、PCB更小,以更低成本实现更简单的设计
- 电平转换损耗降低50%
- 出色的耐用性和抗噪性,可耐受VS引脚上的负瞬态电压(-100 V)
Find our Variations for 2ED21064S06J
Part No | Package | Input logic | Interlock | Deadtime |
DSO - 8 | HIN, LIN |
No | None | |
DSO - 8 | HIN, /LIN | Yes |
Internal 540 ns |
|
DSO - 14 | HIN, /LIN | Yes |
Programmable 540 ns - 5000 ns |
|
DSO - 8 | IN, /SD | Yes |
Internal 540 ns |
|
DSO - 14 | IN, /SD | Yes |
Programmable 540 ns - 5000 ns |
|
DSO - 8 | IN, DT/SD |
Yes |
Programmable 540 ns - 2700 ns |
图表
视频
培训
支持