2ED21084S06J
综述
采用DSO-14封装、集成自举二极管的650 V, 0.7 A半桥栅极驱动器
是650 V 半桥高速功率 MOSFET和IGBT 栅极驱动器,它采用DSO-14封装,具有典型的0.29 A源电流和0.7 A灌电流,您亦可选购更小的DSO-8封装: 2ED2108S06F。
基于英飞凌SOI技术, 它对VS引脚的负瞬态电压有着出色的耐用性和抗干扰性。该器件没有采用寄生晶闸管结构,因此在任何温度和电压条件下,都不存在寄生闩锁效应。
特征描述
- 工作电压(VS节点)高达 + 650 V
- VS负瞬态抗扰 100 V
- 集成超快、低电阻自举二极管, 减少了物料清单成本
- 浮动通道,用于自举操作
- 高压和低压引脚分开,以实现最大的爬电距离和电气间隙
- 逻辑接地和电源接地分开,缩短栅极回路
- 两个通道均具有独立的欠压锁定(UVLO)
- 传播延时:200 ns
- 540 ns 内部死区时间
- HIN, /LIN 逻辑输入
- 最大电源电压:25 V
- VS引脚的逻辑操作高达–11 V
- 输入负电压容差:–5 V
- 浮动通道可用于驱动采用高边配置的N通道MOSFET、SiC MOSFET或IGBT
优势
- 集成自举二极管(BSD)- 通过更简单的设计、更低的成本来节省空间、降低物料清单成本和缩小PCB尺寸
- 电平转换损失减少50%
- 对VS引脚的负瞬态电压(-100 V)有着出色的耐用性和抗干扰性
Find our Variations for 2ED21084S06J
Part No | Package | Input logic | Interlock | Deadtime |
DSO - 8 | HIN, LIN |
No | None | |
DSO - 14 | HIN, LIN | No | None |
|
DSO - 8 |
HIN, /LIN | Yes | Internal 540 ns |
|
DSO - 8 |
IN, /SD | Yes | Internal 540 ns | |
DSO - 14 | IN, /SD | Yes |
Programmable 540 ns - 5000 ns |
|
DSO - 8 | IN, DT/SD |
Yes |
Programmable 540 ns - 2700 ns |
图表
视频
培训
支持