2ED21091S06F
综述
采用DSO-8封装、集成自举二极管的650 V、0.7 A半桥栅极驱动器
特征描述
- 工作电压(VS节点)高达 + 650 V
- VS负瞬态抗扰 100 V
- 集成超快、低电阻自举二极管, 减少了物料清单成本
- 浮动通道,用于自举操作
- 两个通道均具有独立的欠压锁定(UVLO)
- 双功能DT/SD输入可关闭两个通道
- 540 ns内部死区时间,使用外部电阻可编程至2.7 us
- 740 / 传播延时:200 ns
- 最大电源电压:25 V
- VS引脚的逻辑操作高达–11 V
- 输入负电压容差:–5 V
- 浮动通道可用于驱动采用高边配置的N通道MOSFET、SiC MOSFET或IGBT
优势
- 集成自举二极管(BSD)- 通过更简单的设计、更低的成本来节省空间、降低物料清单成本和缩小PCB尺寸
- 电平转换损失减少50%
- 对VS引脚的负瞬态电压(-100 V)有着出色的耐用性和抗干扰性
Find our Variations for 2ED21091S06F
Part No | Package | Input logic | Interlock | Deadtime |
DSO - 8 | HIN, LIN |
No | None | |
DSO - 14 | HIN, LIN | No | None |
|
DSO - 8 | HIN, /LIN | Yes |
Internal 540 ns |
|
DSO - 14 | HIN, /LIN | Yes |
Programmable 540 ns - 5000 ns |
|
DSO - 8 |
IN, /SD | Yes | Internal 540 ns | |
DSO - 14 | IN, /SD | Yes |
Programmable 540 ns - 5000 ns |
图表
视频
培训
支持