2ED2184S06F
综述
采用DSO-8封装、集成自举二极管的650 V、2.5 A大电流半桥栅极驱动器IC
是650 V 半桥大电流高速栅极驱动器,可驱动 MOSFET和IGBT,它采用DSO-8封装,具有典型的2.5 A灌电流和源电流。您亦可选购DSO-14封装版本,获取更大的爬电距离:2ED21844S06J.
基于英飞凌SOI技术, 它对VS引脚的负瞬态电压有着出色的耐用性和抗干扰性。该器件没有采用寄生晶闸管结构,因此在任何温度和电压条件下,都不存在寄生闩锁效应。
特征描述
- 工作电压(VS节点)高达 + 650 V
- VS负瞬态抗扰 100 V
- 集成超快、低电阻自举二极管, 减少了物料清单成本
- 浮动通道,用于自举操作
- 集成直通保护,内置死区时间(400 ns)
- 最大电源电压:25 V
- 两个通道均具有独立的欠压锁定(UVLO)
- 传播延时:200 ns
- IN, /SD 输入逻辑, 关断输入将关闭两个通道
- VS引脚的逻辑操作高达–11 V
- 输入负电压容差:–5 V
- 浮动通道可用于驱动采用高边配置的N通道MOSFET、SiC MOSFET或IGBT
优势
- 大电流栅极驱动器——适用于大电流功率器件和高频应用
- 集成自举二极管(BSD)——通过更简单的设计、更低的成本来节省空间、降低物料清单成本和缩小PCB尺寸
- 电平转换损失减少50%
- 对VS引脚的负瞬态电压(-100 V)有着出色的耐用性和抗干扰能力
Find our Variations for 2ED2184S06F
Part No | Package | Input logic | Interlock | Deadtime |
2ED2181S06F | DSO - 8 | HIN, LIN | No | None |
2ED21814S06J | DSO - 14 | HIN, LIN | No | None |
DSO - 8 | HIN, LIN | Yes | Internal 400 ns | |
DSO - 14 | HIN, LIN | Yes |
Programmable 400 ns - 5000 ns |
|
2ED2183S06F | DSO - 8 | HIN, /LIN | Yes |
Internal 400 ns |
2ED21834S06J | DSO – 14 | HIN, /LIN | Yes |
Programmable 400 ns - 5000 ns |
2ED21844S06J | DSO – 14 | IN, /SD |
Yes |
Programmable 400 ns - 5000 ns |
图表
视频
培训
支持