2EDB8259F
综述
具有精确和稳定的定时功能的、快速、稳健的双通道功能隔离MOSFET栅极驱动器
EiceDRIVER™ 2EDB8259F是一款具有浮动输出的双通道隔离栅极驱动器IC。这款强大的5 A/9 A源/汇双通道栅极驱动器具有非常高的150 V/ns CMTI(共模瞬态抗扰度),可在高功率开关噪声环境中与CoolMOS™、CoolGaN™ GIT HEMT一起稳健运行。
38 ns的极短传播延迟具有随温度和生产的低变化,这使得电源系统设计能够通过非常严格的时间控制,跨越安全隔离屏障,从而实现更高的效率。可提供符合UL1577和GB4943.1的安全证书。2EDB8259F采用窄体的150mil DSO-16封装。
特征描述
- 高达3000 Vrma VISO 稳健的输入输出隔离,符合UL1577组件标准
- 可用系统标准证书(GB4943.1)
- 通道与通道之间的隔离
- 精确的定时
- 高CMTI(共模抑制) > 150 V/ns
- 小于2微秒的快速UVLO启动时间
- 对低于UVLO的电源进行快速有源钳位输出
- 可选的死区控制和击穿保护(DTC/STP)
优势
- 系统安全隔离
- 简化的系统安全审批
- 灵活的驱动(在不同的源电位下驱动两个浮动开关,驱动4引脚开尔文源MOSFET)或仅仅是对嘈杂环境下的接地反弹的稳健性
- 完美的信号同步,提高系统效率
- 在高开关频率和驱动WBG(宽带隙)器件的情况下,系统运行可靠
- 在自引导系统中对称运行,有利于提高系统的可靠性(减少主变压器饱和的风险或LLC的硬换向)
- 在启动过程中使自引导系统安全运行
- 防止输入重叠在嘈杂条件下的输出短路
- 在更高的母线电压下或在污染程度最恶劣的环境中运行
潜在应用
支持