2EDL05I06BF
综述
600 V 高边和低边栅极驱动器 Ic,具有集成自举二极管功能
EiceDRIVER™ 紧凑型 - 优化版 600V 高边和低边栅极驱动器 IC, 采用 LS-SOI 技术控制IGBT
特征描述
- 两个输出都有单独的控制电路
- 欠电压过滤检测
- 所有输入均由二极管钳位
- 离线栅极钳位功能
- 不对称欠压锁定阈值适于用高边与低边
- 使用SOI 技术时,桥输出对负瞬态电压高的不敏感度可高达 -50V
- 超快自举二极管
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
图表
视频
培训
支持