2EDL23I06PJ
综述
600 V 三相栅极驱动器 IC,具有集成自举二极管,过电流保护,启用,和故障报告
EiceDRIVER™ 紧凑型 - 优化版 600V 半桥栅极驱动器 IC, 采用 LS-SOI 技术控制 IGBTs
特征描述
- 过电流比较器
- 启用功能、故障指示器
- 两个输出都有单独的控制电路
- 欠电压过滤检测
- 所有输入均由二极管钳位
- 离线栅极钳位功能
- 不对称欠压锁定阈值适于用高边与低边
- 使用SOI 技术时,桥输出对负瞬态电压高的不敏感度可高达 -50V
- 超快自举二极管
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
潜在应用
同时请查阅专为 2EDL23I06PJ 栅极驱动器集成电路(EiceDRIVER™ 紧凑型)设计的评估板 (EVAL-2EDL23I06PJ)
图表
视频
培训
支持