2EDL8024G
综述
双通道结隔离式栅极驱动器——EiceDRIVER™ 2EDL8024G
EiceDRIVER™ 2EDL8024G 双通道结隔离式栅极驱动器 IC 专为半桥应用中的中压功率 MOSFET 设计,如电信和 DC-DC 转换器
这款业内先进的 4A 版本是减少 MOSFET 开关损耗的推荐产品。2EDL8024G 允许两个通道独立运行。因此,它是初级侧对角驱动全桥应用和次级侧同步整流级降低续流损耗的理想之选。
所有栅极驱动器 IC EiceDRIVER™ 2EDL8 系列 均采用符合行业标准的无引脚封装和引脚输出。 它们都有一个集成的 120 V 自举二极管,其通道到通道传播延迟匹配功能的精确度可达 +/- 2 纳秒。
特征描述
- 无需外置自举二极管
- MOSFET 开关迅速
- 高下拉电流可降低开关噪声回传风险
- 低死区时间损耗
- 内置直通保护
- -8 V/+15 V 共模抑制
优势
- 高功率密度
- 高功率
- 高 MOSFET 可靠性
- 高功率
- 高 MOSFET 可靠性
- 运行稳健
潜在应用
培训
质量
支持