2EDN7534U
综述
适用于 MOSFET 和宽禁带 (WBG) 开关的 EiceDRIVER™ 2EDN 栅极驱动器
快速双通道 5 A 栅极驱动器,专为驱动标准和超结 MOSFET 以及宽禁带功率开关器件而优化。
EiceDRIVER™ 2EDN 系列支持 8 引脚 DSO、TSSOP 和 WSON 封装,亦可采用多功能的小型 6 引脚 SOT23 和 TSNP 封装。凭借大输出电流能力、精确定时和短的启动及关断用时,2EDN 系列成为诸多快速开关应用的首选。有源输出箝位则可缩短自举设计的启动时间。
特征描述
- 拉/灌电流可达 ±5 A
- 19 ns 的典型传播延迟
- +6/-4 ns 传播延迟精度
- 1.8 µs 输出启动时间
- 500 µs 输出关断时间
- 有源输出电压箝位
- -12 V 输入稳健性
- 5A 反向电流稳健性
- 4 V 和 8 V 欠压锁定 (UVLO) 选项
- 封装选项:
- 8 引脚 DSO、TSSOP、WSON
- 6 引脚 SOT23
- 符合 JEDEC 标准,适用于工业应用
优势
- 高能效
- FET 驱动能力更强
- 异常工作时能及时保护 FET
- 用于驱动脉冲变压器的关键安全裕度
潜在应用
视频
培训
支持